Fordelere for installeringssystemer
Q-PROT13/16 - Dekkplugg
Q-PROT13/16
-
Dekkplugg
1670222
Plugg, for Pg13/Pg16, for lukking av ikke anvendte tilkoblinger
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Låseplugg
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
8 mm
Lengde
20 mm
Materialangivelser
Material
PA 6.6
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1670222
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF6ZBX
GTIN
4017918146511
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,88 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,88 g
Tolltariffnummer
85369010
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,023 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp