PTS-5,08
-
Printmodul
1876521
Printmodul, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 0 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: PTS, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Skilleplugg i egen farge for enkelt strømkretsbrudd
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall