PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Printmodul
1709231

produktserie COMBICON Terminals S
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: PTE 1,5, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. For spesielle anvendelser er, i henhold til overspenningskategori IV og forurensningsgrad 3, også en merkeisolasjonsspenning på 250 V ved merkestøtspenning 1 kV mulig.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere