BCH-508VS- 4 BK - Kretskortbasislist
5452155

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 5,08 mm
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: BCH-VS, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: BASICLINE 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper