produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,81 mm
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: signalgrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: BCH-HF, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: BASICLINE 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong