CAC-MSTBC1809815/D
-
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084570
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 12 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 10-polet , Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 16 AWG, svart, Hode 2: 10-polet, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 14 AWG, svart, artikkelserie: CC-Cabling KMAT
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"