CAC-MCC1852176/D - Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084549

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 8 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 2-polet , delingsmål: 3,81 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 20 AWG, svart, Hode 2: 2-polet, delingsmål: 3,81 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 18 AWG, svart, artikkelserie: CC-Cabling KMAT

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"