CAC-MCC1012267/D - Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084539

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 6 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 3-polet , delingsmål: 2,54 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 22 AWG, svart, Hode 2: 3-polet, delingsmål: 2,54 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 20 AWG, svart, artikkelserie: CC-Cabling KMAT

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"