CAC-DMCC1027607/D
-
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084546
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 6 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 5-polet , delingsmål: 2,54 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 22 AWG, svart, Hode 2: 5-polet, delingsmål: 2,54 mm , Krympetilkobling , Bøssing, Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 20 AWG, svart, artikkelserie: CC-Cabling KMAT
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"