SP 4/13
-
Stikker
3043718
Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: grå
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merknad | Ved fritthengende forbindelser må en isolasjonsfolie plasseres mellom pluggforbindelsen og elektrisk ledende flater. |
| Produkttype | Klemmeplugg |
| Poltall | 13 |
| Delingsmål | 6,2 mm |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedor | A4 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Nominell strøm | 32 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 32 A (ved 6 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 800 V |
| Bredde | 80,6 mm |
| Høyde | 21 mm |
| Dybde | 41,5 mm |
| Lengde | 21 mm |
| Delingsmål | 6,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 2 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 0,58g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 5g |
| Slagvarighet | 30 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Artikkelnummer | 3043718 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2144 |
| GTIN | 4017918956349 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 55,04 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 55,04 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PZ/4 - Strekkavlastning 3040643
-
PR - Feste 3040559
-
PR/2 - Feste 3040630
-
PRT/2 - Feste 3040631
-
PRZ - Feste 3040614
-
ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse 3002898
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Merkeremse flat 0825027
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810876
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
Dine fordeler
Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Testet for jernbaneformål
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo