SP 4/ 4 - Stikker
3042926
El-nr.: 1211022

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Testet for jernbaneformål