CA-07P1N8A80DNSX
-
Kabelpluggforbinder
1243689
M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 7, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning