Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 2-PAC
-
Digitalmodul
2861470
Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 2, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
BV
Godkjennings-ID: 20989_C1 BVRINA
Godkjennings-ID: ELE121121XGABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkjennings-ID: E140324cULus Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
2 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 1 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Diagnostikk- og statusvisninger