Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den enkanals effektklemmen for vendelast har elektronisk motorbeskyttelse. Den gjør det mulig å koble, beskytte og overvåke en trefasevekselstrøms-asynkronmotor via et bussystem. Klemmen gjør det mulig å koble, beskytte og overvåke en trefasevekselstrøms-asynkronmotor via et bussystem.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Inline-klemme
2855428
Inline-effektmoduler, elektromagnetisk direktestarter
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Diagnostikkmeldinger | Overstrøm Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
| Utgangstrinnet kan ikke styres Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 81 |
| ID-kode (des.) | 191 |
| Lengdekode (des) | 129 |
| Prosessdatakanal | 8 Bit |
| Inngangsadresseområde | 1 Byte |
| Utgangsadresseområde | 1 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 8 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 5 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 75 mA |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 160 mA |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | via potensialrangerer |
| Betegnelse | Klemlist X11 og X12 |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Forsyningsspenning US / 400 V-nivå | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyningsspenning US / bremsebryter | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyningsspenning UL / 400 V-nivå | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyningsspenning UL / bremsebryter | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Lokalbuss/400 V-nivå | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Lokalbuss/bremsebryter | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Motorutgangsplugg | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 2 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Diagnostikkmeldinger | |
| Diagnostikk | Overstrøm |
| Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
| Diagnostikkmeldinger | |
| Diagnostikk | Utgangstrinnet kan ikke styres |
| Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
| Målskisse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Høyde | 224 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Merk | Merknad til drift Ledningsbeskyttelse på nettilførselsledningen maks. 20 A. Vær oppmerksom på POWER-COMBICON-fordelingspluggens derating. |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (på området fra -25 °C ... +55 °C må det iverksettes egnede tiltak mot økt luftfuktighet (> 85 %)) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (Lett, kortvarig dugging kan oppstå utvendig på huset, for eksempel hvis modulen flyttes fra et kjøretøy til et lukket rom.) |
| Mekanisk testing | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, vurderingsgrunnlag 1 |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, vurderingsgrunnlag 1 |
| Beskyttelsesklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Støyemisjon | Kontroll i henhold til EN 50081-2:1993 støyemisjon av hus EN 55011:1991, klasse A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2855428 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 690,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 690,9 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo