IB IL 24 BR/DC - Inline-klemme
2742036

Inline tilleggsmodul, for bremsestyring i forbindelse med Inline effektmoduler, bremsemodul for 24 V DC-bremser

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordeler

Overvåking av motorstrøm
Motorstyring via utgangsprosessdata
Sikkert skille mellom nettspenning og 24 V-forsyningsspenning i henhold til EN 50178
Diagnostikk- og statusvisninger
Integrert elektronisk motorvern i tilknytning til IEC 60947‑4
Tilkoblingsmulighet for ekstern passiv bremsemodul
Manuell betjening på stedet