Inline-klemmer med tillegget "2 MBD" i artikkelbetegnelsen fungerer med en overføringshastighet på 2 Mbit/s. Disse rekkeklemmene er utgått eller er ikke i sortimentet lenger. Hvis du trenger denne overføringshastigheten, kan du kontakte din lokale Phoenix Contact-representant. Hvis du kan arbeide med en overføringshastighet på 500 kb/s, velger du den tilsvarende varianten uten tillegget "2MBD" i artikkelbetegnelsen som erstatning. Vær oppmerksom på at det kun er tillatt å bruke én enhetlig overføringshastighet innenfor én Inline-stasjon. Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO8/HD-2MBD-PAC
-
Inline-klemme
2700876
Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt
Produktdetaljer
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 2 MBit/s |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Lengdekode (heks) | 81 |
| ID-kode (des.) | 189 |
| Lengdekode (des) | 129 |
| Prosessdatakanal | 8 Bit |
| Inngangsadresseområde | 0 Bit |
| Utgangsadresseområde | 8 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlengde (buss) | 8 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
| Antall utganger | 8 |
| Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av utgangene; elektronisk |
| Utgangsspenning | 24 V (US - 1 V) |
| Begrensning av induktiv utkoblingsspenning | -45,8 V ... -15 V |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal utgangsstrøm pr. modul | 4 A |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 1 V |
| Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Merkelast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Merkelast lamper | 12 W |
| Merkelast ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Maksimal koblingsfrekvens ved nominell ohmsk last | maks. 300 Hz (Denne koblingsfrekvensen begrenses av valgt datarate, antall bussdeltakere, bussens oppbygging, benyttet software og styrings- eller datamaskinsystem.) |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
| Egenskaper ved overlast | Auto-restart |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Egenskaper ved utkobling av spenning | Utgangen følger spenningsforsyningen uten forsinkelse |
| Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Leveringsomfang | inkludert Inline-stikker og merkefelt |
| Antall kanaler | 8 |
| Driftsmodus | Prosessdatadrift med én byte |
| Diagnostikkmeldinger | Kortslutning eller overlast på de digitale utgangene Feilmelding i diagnostikkoden (buss) samt i visning (2 Hz) via LED (D) i modulen |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 30 mA |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 4 A |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2700876 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI132 |
| GTIN | 4046356654296 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 85,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 60 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 4 A
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
8 digitale utganger
Diagnostikk- og statusvisninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo