Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 16
-
Inline-klemme
2726272
Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, 16 utganger, 24 V DC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 8 A
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
16 digitale utganger
Diagnostikk- og statusvisninger