Verdt å vite
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
IB IL DO16-PLSET/OCP - Pluggsett
IB IL DO16-PLSET/OCP
-
Pluggsett
2860992
Pluggsett, for IB IL DO 16, kobber, merket med farge.
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Pluggsett
Tilkoblingsdata
Tilkoblingsdata stikker
Tilkoblingstype
Fjærkrafttilkobling
Ledertverrsnitt entrådet
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG
28 ... 16
Avisoleringslengde
8 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2860992
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRI1Z1
GTIN
4017918878894
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
93,56 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
92,7 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE