FL SWITCH 7008-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701418
Managed Switch 7000 serie, 8 RJ45-porter 10/100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 135,5 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 8 (RJ45-porter) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch 7000 |
| Byggform | Byggform "book" |
| MTTF | 209,8 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 105,79 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 14,78 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Spesielle egenskaper | EtherNet/IP™ |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funksjoner | |
| Diagnostikkfunksjoner | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| EtherNet/IP™ protokoller som støttes | Common Industrial Protocol (CIP) |
| Grunnleggende funksjoner | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 1 A (maks.) |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| PROFINET utstyrsfunksjon | Fast Startup |
| Filterfunksjoner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (opptil 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32 grupper) | |
| Link Aggregation (opptil fire trunks) | |
| IP-parametrisering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-basert, port-basert) | |
| BootP | |
| MAC adressetabell | 16k |
| Management | Web-based management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundans | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar Activity/Speed/Duplex), EtherNet/IP™ status lysdiode: Net, Mod |
| Flere funksjoner | MAC-based Port-Security |
| Tidssynkronisering | PTP 1588 (Transparent Clock på DLR-portene) |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
| Effektopptak | 8,4 W |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Linkstatus LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 8,4 W (ved US = 24 V DC) |
| Prøveavstand | 500 V DC 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 58 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 333 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 1 A (maks.) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| Fri for substanser som kan skade lakk | Ja |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Test for skadelig gass | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar Activity/Speed/Duplex), EtherNet/IP™ status lysdiode: Net, Mod |
| Artikkelnummer | 2701418 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN122 |
| GTIN | 4046356749732 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 050,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 900 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 15(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvare for administrering av nettverk 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grensesnittprogram 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
Dine fordeler
RSTP med rask omkobling
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Web-based management, SNMP
Smal byggform
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo