VMT - mobilitet enkelt og greit!
VMT 7012 er en ytelsessterk terminal-PC med berøringsskjerm og front-USB (ekstra) som er montert i et attraktivt, robust og trykkstøpt aluminiumhus. Terminalen leveres som standard med et programvaretastatur. Programvaretastaturet har alle alfanumeriske taster som finnes på et standardtastatur. I tillegg kan man koble om til en separat sifferblokk.
VMT 7012 har et høyoppløselig 12,1" farge-TFT-display med en oppløsning på 1024 x 768 bildepunkter.
Den flate terminalen kjennetegnes av en høy beskyttelsesklasse, IP65, og den enkle og direkte monteringen på maskinen. Med spenningsforsyningen 10 - 35 V er VMT 7012 spesielt godt egnet for mobil bruk.
Den kan monteres med en holdevinkel (høyre og venstre side), bordfot, holder Vesa Standard eller Rittal galgetilkoblingsadapter.
Noen egenskaper kan konfigureres individuelt, bl.a. dataminne og operativsystem.
VMT 7012
-
Panel-PC
2400159
Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 12,1"-display, lukket hus. Konfigurerbar: Bl.a. dataminne og operativsystem.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Komplett lukket hus i IP65
Energieffektive Intel® ATOM™-prosessorer
Konstruksjon uten vifte
Optimal nettverkstilknytning med gigabit-Ethernet eller WLAN
Stort tilbehørssortiment
Utvidet temperaturområde