VMT 701X EXT PS - Strømforsyning
VMT 701X EXT PS
-
Strømforsyning
2400258
Tilbehør, ekstern strømforsyning for en IPC i IP65-hus
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Inngangsdata
Inngangsspenningsområde
96 V AC ... 264 V AC
Inngangsspenningsområde AC
96 V AC ... 264 V AC
Frekvensområde AC
47 Hz ... 63 Hz
Utgangsdata
Nominell utgangsspenning
24 V
Utgangseffekt
72 W
Tilkoblingsdata
Utgang
Tilkoblingstype
COMBICON-fordelingsplugg
Artikkelegenskaper
Produkttype
Strømforsyning
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2400258
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRB
Produktnøkkel
DRBBAZ
GTIN
4055626004372
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
700,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
400 g
Tolltariffnummer
85044083
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000