VL2 PPC 2000 EX
-
Panel-PC
1050367
ATEX/IECEx-konform og UL-listet Valueline®-industri-panel-PC (PPC) med vifteløs konstruksjon, kapslingsgrad IP65 og Intel® Celeron® N2930-prosessor. Opptil 8 GB RAM. Alternativer for masselager omfatter HDD og SSD. En alternativ innstikksplass for PCI- eller PCIe-kort er tilgjengelig.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Panel-PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeidsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Dataminne | uten dataminne |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 GB | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Kjøling | passiv |
| PCI opsjon 1 | Uten innstikksplass |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| Raidsystem | uten RAID-system |
| Pluggplasser | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Displaytype | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Skjermoppløsning | 1366 x 768 Bildepunkter (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Bildepunkter (Full HD) | |
| Berøringsteknologi | projektiv-kapasitiv, tipunktsbetjening |
| Displaybelysningstype | LED |
| Lyshet | 300 cd/m² typisk (innstillbar) |
| MTBF | > 50000 h (Avhengig av konfigurasjonen) |
| Fargepalett | 16,7 mill. farger |
| Grafikkort | Intel® HD-grafikk |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (Inkludert alle toleranser og ripple) |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Maksimalt strømopptak | 2,63 A |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| Ekstra grensesnitt | uten opsjonsgrensesnitt |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorutgang | 1 x DisplayPort |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Monteringsmål | |
| Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | 394,4 mm / 263,2 mm / (Veggutsnitt for 15,6" skjerm) |
| 455 mm / 303,2 mm / (Veggutsnitt for 18,5" skjerm) | |
| 522 mm / 344 mm / (Veggutsnitt for 21,5" skjerm) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (Forside) |
| IP30 (tilbake) | |
| IP65 (forsiden), IP30 (baksiden) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (med SSD) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 1g med SSD, 0,5g med HDD iht. EN 60068-2-6 |
| Ex-data | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 DEMKO 20 ATEX 2306X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc Ex tb IIIC T65°C Db IP65 IECEx UL 18.0054X |
| Monteringstype | Frontmontering |
| Artikkelnummer | 1050367 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBAAB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 9 500 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8 450 g |
| Tolltariffnummer | 84715000 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Kompatible produkter
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Påbyggingsramme-sett 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beskyttelsesdeksel 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Minne 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Kjøleenhet 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tilbehør 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Harddiskmonteringsramme 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Påbyggingsflens 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogram 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortplugg 1777992
Dine fordeler
Kan konfigureres som panel-PC (PPC)
ATEX/IECEx-sertifisert
Vifteløs utførelse for industriell bruk
Energieffektiv Intel® Celeron®-firekjerneprosessor
Panel-PC (PPC): IP65 på forsiden og IP20 på baksiden
Roterende eller solid-state-diskettstasjoner som lett kan tas ut, finnes i forskjellige størrelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo