Beskyttelsesdeksel - VS-08-SD-F
1652606
El-nr.: 1500340

Beskyttelsesdeksel, IP67, flat utførelse, for tildekning av kontaktinnsatsen i påbyggingsrammen, farge: Grå


Produktdetaljer




Produkttype Beskyttelsesdeksel
Stikkeroptikk RJ45
Låsetype uten

Målskisse
Bredde 22 mm
Høyde 10 mm
Lengde 55 mm

Farge grå
Material Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material tetning EDPM, selvfettende
Material pakning O-ring EDPM, selvfettende
Husmateriale PA

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 55 °C

Artikkelnummer 1652606
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNDDZ
Katalogside Side 453 (C-2-2019)
GTIN 4017918953034
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,58 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 g
Tolltariffnummer 39235090
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.0.1 27440208
ECLASS-11.0 27440208

ETIM

ETIM 8.0 EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter