Phoenix Contact Valueline®-industridatamaskin med konfigurasjonsalternativer. Skjerm, datalager, minne, CFast®-innstikksplasser, CFast®-innstikksplasser og monteringsmetoder er valgfrie.
VL PPC 2000
-
Panel-PC
2402760
Valueline®-industri-panel-PC (PPC) uten vifte med kapslingsgrad IP65. Energieffektiv Intel® Celeron®-Quald-Core-prosessor N2930. Opp til 8 GB RAM. Alternativer for masselager i formatene CFast®, HDD og SSD.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Panel-PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Arbeidsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Dataminne | uten dataminne |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| CFast®-kort, 16 GB | |
| CFast®-kort med 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Kjøling | passiv |
| PCI opsjon 1 | Uten innstikksplass |
| Optisk stasjon | uten stasjon |
| Diskettstasjon | uten |
| Softwaretastatur | Engelsk |
| Display | |
| Displaytype | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Skjermoppløsning | 800 x 600 Bildepunkter (SVGA) |
| 1024 x 768 Bildepunkter (XGA) | |
| 1280 x 1024 Bildepunkter (SXGA) | |
| 1366 x 768 Bildepunkter (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Bildepunkter (Full HD) | |
| Berøringsteknologi | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstype | LED |
| Lyshet | Avhengig av konfigurasjonen |
| MTBF | Avhengig av konfigurasjonen |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (typisk) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Ekstra grensesnitt | med front-USB |
| Monitorutgang | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Merknader til målangivelser | avhengig av konfigurasjonen |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Konfigurasjonsmulighetene kan påvirke driftstemperaturen. Se brukerhåndboken for nærmere informasjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | Impuls 15g, 11 ms iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | IEC 60068-2-27 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| Artikkelnummer | 2402760 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBAAB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 9,3 kg |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,3 kg |
| Tolltariffnummer | 84714100 |
| Opprinnelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
Kompatible produkter
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Minne 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Minne 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Harddiskmonteringsramme 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Monteringsplate 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Monteringsplate 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Monteringsplate 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Minne 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Minne 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Minne 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Minne 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Påbyggingsramme-sett 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beskyttelsesdeksel 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
TOUCH PEN - Berøringspenn 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Minne 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Minne 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Montasjesett 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarepakke 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Påbyggingsflens 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortplugg 1777992
Dine fordeler
Stort utvalg av berøringsskjermer med og uten USB-tilkobling
Kompakt, robust hus
Berøringsskjermer fra 12" ... 24"
Fleksible monteringsmuligheter
Vegg-, side- eller frontplatemontering
Roterende eller solid-state-diskettstasjoner som lett kan tas ut, finnes i forskjellige størrelser
To integrerte 10/100/1000-Ethernet-tilkoblinger med uavhengige MAC-adresser
USB 2.0- og 3.0-tilkoblinger
Opptil 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo