GW EIP/MODBUS 2E/2DB9
-
Grensesnittomformere
1062380
GW EIP/MODBUS... muliggjør toveis-kommunikasjon mellom EtherNet/IP™- og Modbus-protokollene. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og to D-SUB-9-tilkoblinger.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Grensesnittomformer |
| MTBF | 68,1 År (Telcordia-standard, temperatur: 25 °C, belastning: 50 %, miljøfaktor = 1,0) |
| 45,4 År (Telcordia-standard, temperatur: 40 °C, belastning: 50 %, miljøfaktor = 1,5) | |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Systemgrenser | |
| Antall Modbus TCP-klienter | 96 |
| Galvanisk skille | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W (ved 24 V DC) |
| Prøvespenning datagrensesnitt/datagrensesnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10,8 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| Typisk strømopptak | 88 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 100 mA (24 V DC) |
| Funksjon | |
| Management | Web-based management |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: Status, ACT/LNK (Ethernet-datatrafikk) |
| Forsyning | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus | |
| Nettserver | Ja |
| Data: EtherNet/IP™, Modbus TCP | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 2 |
| Overføringslengde | ≤ 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | EtherNet/IP, MODBUS ASCII/RTU/TCP |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP (Client), PING |
| Data: RS-232 | |
| Seriell overføringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Poltilordning | DTE |
| Overføringslengde | 15 m |
| Dataformat/koding | 5/6/7/8 databit, 1/2 stoppbit, paritet ingen/par/odde/markert/tom |
| Dataflytkontroll/protokoll | Software-handshake, Xon/Xoff eller hardware-handshake RTS/CTS |
| Data: RS-422 | |
| Seriell overføringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Poltilordning | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Overføringslengde | ≤ 1200 m |
| Endemotstand | 120 Ω (konfigurerbar) |
| Dataformat/koding | 5/6/7/8 databit, 1/2 stoppbit, paritet ingen/par/odde/markert/tom |
| Data: RS-485 | |
| Seriell overføringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Poltilordning | 3, 5, 7 |
| Endemotstand | 120 Ω (konfigurerbar) |
| Dataformat/koding | 5/6/7/8 databit, 1/2 stoppbit, paritet ingen/par/odde/markert/tom |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Test for skadelig gass | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Standarder/bestemmelser | EN 55022, EN 55024 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1062380 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC323 |
| GTIN | 4055626718415 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 217 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 216 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-bussplugg 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-bussplugg 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-bussplugg 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-pluggforbinder 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB-pluggforbinder 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB-hylsehus 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB-hylsehus 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Grensesnittomformer 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Overspenningsvern 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Overspenningsvern 2906786
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo