D-SUB-hylsehus - CUC-DST-GPME-S/DSSC9
1419705

D-SUB-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP20, material: ABS, metallisert, kabelutgang: rett, husstørrelse: 1, farge: metallisk blank


Produktdetaljer




Byggform D-SUB 9
Produkttype Hylsehus
Antall kabelutganger 1
Kabelutgang rett

Målskisse
Bredde 31,8 mm
Høyde 16,2 mm
Dybde 43,6 mm

Farge metallisk blank
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material husoverflate metallisert
Husmateriale ABS, metallisert

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 4 mm ... 11 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -35 °C ... 95 °C

Monteringstype Skrukobling

Artikkelnummer 1419705
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADD
GTIN 4055626187853
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 14,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,7 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440302
ECLASS-10.0.1 27440302
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Monteringsvennlig grunnet premonterte låseskruer
Antimagnetisk kunststoffhus
Spesielt godt egnet for D-SUB-pluggforbindere med spesialkontakter takket være stort innvendig rom