PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Sikkerhetsrelé
2981949

Grensesnittmodul for tilkobling av flere sikkerhetssensorer eller -brytere med N/C- eller N/O-kontakter til sikkerhetsreleet PSR-SDC4, pluggbar push-in-klemme

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fire tokanals innganger for N/O hhv. N/C
Opptil kat. 3/PL d etter EN ISO 13849-1, SIL 2 etter IEC 61508 (i forbindelse med master PSR-SDC4)
4 PLS-diagnostikkutganger for evaluering av sikkerhetssensorenes koblingstilstand
Fire lysdioder som statusindikator for respektiv sensor/bryter
PSR-TBUS-tilkobling