USK 4 - Gjennomgangsrekkeklemme
0260015

tilkoblingstype

Gjennomgangsrekkeklemme, nominell spenning: 750 V, nominell strøm: 34 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer







Kompatible produkter