Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-Interface. Effektmålemodulen brukes til måling av vekselstrøm opptil 5 A, inkludert nullederstrøm og fasespenning opptil 480 V AC (fase/nulleder) eller faselederspenning opptil 830 V AC (fase/fase). Modulen brukes til måling av viktige nettvariabler i vekselstrømsnett. Den kan f. eks. brukes til måling av strøm, spenning og effekt i fordelingsanlegg. Mating av strømmen til de tre fasene via strømtransformatorer.
AXL SE PM
-
Funksjonsmodul
1768313
Axioline Smart Elements, Funksjonsmodul, Effektmåling; Spenningsinngang: opptil 480 V AC (fase/nulleder) eller 830 V AC (fase/fase), Strøminngang: opptil 5 A AC; beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
4 innganger, 0 A AC ... 5 A AC for fasestrøm og nullederstrøm, kan kobles til via strømtransformatorer
4 innganger for faselederspenning opptil 830 V AC og nullederspenning, kan kobles til direkte
Også egnet til bruk i IT-nett