FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Frontadapter
2907384
VARIOFACE-frontadapter med push-in-tilkobling, for digitale 35 mm komponentgrupper i SIMATIC® S7-1500, 1x 32 kanaler kan tilkobles.
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 50 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per krets) | ≤ 1 A |
| Strøm (per byte ved forsyning fra modulsiden) | ≤ 2 A |
| Strøm (Sumstrøm) | ≤ 12 A (ved forsyning via frontadapteren) |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Kontroller som støttes: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 29,8 mm |
| Høyde | 130,4 mm |
| Dybde | 68,78 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61131-2 |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2907384 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK231S |
| GTIN | 4055626256610 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 82,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 83,7 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passivmodul 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passivmodul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Passivmodul 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Passivmodul 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Overgangsmodul 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel 2302447
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo