UWV 25-F
-
Flensdeksel
3074622
Flens, poltall: 0, farge: grå
Produktdetaljer
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | • Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell. For at farer skal kunne gjenkjennes og forhindres, må fagpersonellet være kjent med grunnleggende elektroteknikk. |
| • Følg de tekniske spesifikasjonene og dokumentene under Downloads. På nedlastingsområet finner du viktig informasjon, blant annet monteringsanvisninger, tekniske skisser og 3D-data. | |
| • Kabelinnføringstrakten er ikke fingerberøringssikker. Klemmen må aldri tilkobles eller løses under spenning. Egnede tiltak må iverksettes for at berøringsbeskyttelse skal være gitt. | |
| Produkttype | Flens |
| Produktserie | BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE |
| Poltall | 0 |
| Delingsmål | 0 mm |
| Egenskaper | |
| Nominell strøm IN | 101 A |
| Nominell spenning UN | 630 V |
| Merkespenning (III/3) | 630 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 15,1 mm |
| 15,1 mm |
| Materialdata - kontakt | |
| Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overflatetilstand | fortinnet |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | grå (7042) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Tilkobling 1 | |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Oppvarmingstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Korttidsstrømsikkerhet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Luft- og krypavstander | 1. isolasjonskoordinering | |
| Anvendelse | uten avstandsplate |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 630 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 5,5 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 8 mm |
| Luft- og krypavstander | 2. isolasjonskoordinering | |
| Anvendelse | med avstandsplate |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 800 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 8 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 10 mm |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Resultat | Test bestått |
| Strekkprøve | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 6 mm² / entrådet / > 80 N |
| 10 mm² / flertrådet / > 90 N | |
| 35 mm² / flertrådet / > 190 N | |
| 25 mm² / flertrådet / > 135 N | |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Slagform | Halvsinusformet |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 960 °C |
| Virketid | 30 s |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Veggtykkelse | 1 mm...6 mm |
| Artikkelnummer | 3074622 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AAHZBA |
| GTIN | 4046356421850 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 9,58 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8,7 g |
| Tolltariffnummer | 85472000 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo