Q 0,75/3LF/9-M16-FLANSCH - Flens
Q 0,75/3LF/9-M16-FLANSCH
-
Flens
1587616
QUICKON-veggjennomføring, PPC AG
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Veggjennomføring
Tilkoblingsdata
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype på feltsiden
IDC-tilkobling
Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt
10
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt flertrådet
0,34 mm² ... 0,75 mm²
Kabel/ledning
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter
Klasse 2-6 // 0,34 mm²: 0,1 mm; 0,5 - 0,75 mm²: 0,15 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1587616
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 000 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF6HAB
GTIN
4046356518642
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
6,71 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
6,71 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141134
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,05 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
MICROFOX-SB
-
Avbitertang
1212489
QSS 19
-
Pipenøkkel
1670895
Produkthjelp