PT 2,5-4L/2P-FS
-
Flens
3012312
Flens, bredde: 5,2 mm, høyde: 125 mm, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Flens |
| Ledertverrsnitt flertrådet ultralydtettet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] ultralydtettet | 22 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 125 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 59 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 66,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spekter | Levetidstest, kategori 1, kasse B, montert på kjøretøyet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 0,58g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 5g |
| Slagvarighet | 30 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikkelnummer | 3012312 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB22 |
| Produktnøkkel | BE224Z |
| GTIN | 4046356645959 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 13,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,2 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Plugghus 3012322
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
WS PT 2,5 - Varselskilt 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Varselskilt 1029037
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Flensdeksel 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Flensdeksel 3012321
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
Dine fordeler
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo