Verdt å vite
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
Industrial AI
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
Monteringsmateriell
E/1 - Endeholder
E/1
-
Endeholder
1201044
El-nr.:
1265352
Endeholder, bredde: 8 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Endeholder
Tilkoblingsdata
Tiltrekkingsmoment
... 1,2 Nm
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
8 mm
Høyde
23,5 mm
Dybde på NS 35/7,5
34,5 mm
Lengde
23,5 mm
Materialangivelser
Farge
sølvfarget
Material
Stål
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
-
Montering
Monteringstype
NS 32
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1201044
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BBE7
Produktnøkkel
BE7111
GTIN
4017918017170
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
9,558 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
9,558 g
Tolltariffnummer
85369010
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Monteringsskinne med hull
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Monteringsskinne uperforert
1201015
Ofte søkt
Monteringsskinner
Produkthjelp