QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT - DC/DC-omformer
2910122
El-nr.: 6602488

Primærtaktet DC/DC-omformer, QUINT POWER, Skinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 24 V DC, utgang: 12 V DC / 8 A

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Meget sterk utgangsside: Enkel anleggsutvidelse, pålitelig start av vanskelig last og utløsing av automatsikringer
Meget omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Valg mellom push-in- og skrutilkobling

Ofte stilte spørsmål


Til hvilke bruksområder kan en DC/DC-omformer brukes?

DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens... Se mer

DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens med følsomme forbrukere og systemkomponenter.

Vis mindre

Kan jeg bruke QUINT4 DC/DC-omformeren til å selektivt utløse en vanlig automatsikring i applikasjonen min?

Ja, med QUINT4 DC/DC-omformere >100 W kan vanlige automatsikringer trygt utløses av SFB Technology. Se kapittelet "SFB Technology" i databladet, som du finner under "Nedlastinger".


Hvorfor er det angitt en så høy merkestrøm for den eksterne sikringen i databladet?

Sikringene som er spesifisert i databladet, garanterer at de ikke utløses utilsiktet selv under de mest ugunstige driftsforhold (f.eks. maksimal utgangseffekt ved minimal inngangsspenning).


Hvordan kan jeg konfigurere enheten?

Du kan utføre konfigurasjonen med din mobile enhet via QUINT POWER-appen eller med din Windows-PC ved bruk av QUINT POWER-programvaren, som du finner under "Nedlastinger" og "Programvare". Vær oppmerksom på at USB-programmeringsadapter 2909681 er nødvendig på PC-en.