QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC-omformer
2320131
El-nr.: 4502724

For nye prosjekter, bruk følgende artikkel: 2910124 QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT. Primærklokket QUINT DC/DC-omformer for skinnemontering med SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 12 V DC, utgang: 24 V DC/5 A

Produktdetaljer









Dine fordeler

Pålitelig start av vanskelig last takket være den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 125 % varig nominell strøm
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer

Ofte stilte spørsmål


Til hvilke bruksområder kan en DC/DC-omformer brukes?

DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens... Se mer

DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens med følsomme forbrukere og systemkomponenter.

Vis mindre

Kan jeg bruke QUINT DC/DC-omformeren til å selektivt utløse en vanlig automatsikring i applikasjonen min?

Ja, med QUINT DC/DC-omformere > 100 W kan vanlige automatsikringer trygt utløses av SFB Technology. Ta hensyn til SFBs prosjektplanleggingsmatrise, som du finner i nedlastingsområdet under "Diverse", når du prosjekterer.