MINI DC/DC-omformer for måle-, styre- og reguleringsteknikk.
DC/DC-omformere endrer spenningsnivået, oppfrisker spenningen på slutten av lange ledninger eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
DC/DC-omformer
2866271
El-nr.:
6613006
El-nr.:
6613006
For nye anlegg skal følgende artikkel brukes: 1066708
Primærtaktet MINI DC/DC-omformer for skinnemontering, inngang 48 - 60 V DC, utgang 24 V DC / 1 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528CoC / Compliance Statement
Godkjennings-ID: 19-049-00EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger