MINI DC/DC-omformer for måle-, styre- og reguleringsteknikk.
DC/DC-omformere endrer spenningsnivået, oppfrisker spenningen på slutten av lange ledninger eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.
MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
-
DC/DC-omformer
2320021
For nye anlegg skal følgende artikkel brukes: 1098676
Primærtaktet MINI DC/DC-omformer for skinnemontering, inngang 12 - 24 V DC, utgang 48 V DC / 0,7 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA000030XCoC / Compliance Statement
Godkjennings-ID: 19-004-01cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger