Våre perfekte team: Produktkombinasjoner med merverdi Test våre Perfect Teams-produkter nå og opplev effektivitet, pålitelighet og innovasjon i ditt daglige arbeid. Prøv selv med en uforpliktende test. Din vei til overlegen systemtilgjengelighet starter her!
QUINT POWER-strømforsyning og overspenningsbeskyttelse PLT-SEC
Optimalt harmonisert – dobbelt så lang levetid for strømforsyningen Det perfekte teamet: QUINT POWER-strømforsyning og overspenningsbeskyttelse PLT-SEC
Den perfekt innbyrdes tilpassede kombinasjonen av enfaset overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB-PLT-SEC og strømforsyningene QUINT POWER gir optimal beskyttelse av anlegget ditt også ved ekstreme miljøbetingelser.
Dine fordeler
- Opptil ti ganger høyere beskyttelse av strømforsyningen mot overspenning
- Dobbelt så lang forventet strømforsyningslevetid
- Høy planleggingssikkerhet grunnet utvidet garanti
QUINT POWER-strømforsyning og automatsikringssystem CAPAROC
Ett grensesnitt – full datatransparens for et pålitelig 24 V-system Det perfekte teamet: QUINT POWER-strømforsyning og automatsikringssystem CAPAROC
Kombiner QUINT POWER-strømforsyningen med automatsikringssystemet CAPAROC, og dra nytte av alle fordelene ved systemintegreringen. Med et sentralt grensesnitt for QUINT POWER og CAPAROC kan strømforsyningen integreres enkelt og rimelig i automatsikringssystemets nettverksprotokoll.
- PROFINET-grensesnittet muliggjør fullstendig transparens og tilgang til det komplette systemet.
- En nettserver muliggjør tilgang på stedet, til driftsstatus, feilmeldinger og systemløsningens innstillingsdetaljer.
Dine fordeler
- Alle relevante driftsdata formidles til kontrolleren via sikringssystemet, gjennom feltbuss
- Enkel integrering i kontrollsystemet takket være prefabrikkerte funksjonsblokker
- Fullstendig transparens over driftsdataene, fra inngang og helt til enkeltvis sikring
- Stillstand reduseres til et minimum.
Forsyningsløsningen gir fullstendig datakonsistens, fra primærsiden og helt til de sikre forbrukerkretsene.
TRIO POWER-strømforsyning med integrert automatsikring
Forsyning og beskyttelse i én enhet – for intelligent lastkontroll Det perfekte teamet: TRIO POWER-strømforsyning med integrert automatsikring
TRIO POWER-strømforsyningen kombinerer funksjonen til strømforsyning og enhetsbeskyttelse plassbesparende i et hus.
Dine fordeler
- Forsyning og beskyttelse i bare ett apparat grunnet integrert, flerkanals komponentbeskyttelse
- Lave installeringskostnader grunnet 70 % redusert kablings- og monteringsarbeid
- Manuell betjening eller parametrisering via IO-Link gir enkel idriftsetting
- Høy tilgjengelighet grunnet prioritert lastkontroll med intelligent selvovervåking
- Plassbesparende grunnet liten byggbredde og mulighet for rekkeplassering
QUINT DC UPS og batterimodul
Intelligent batteristyring – minimal innsats, maksimal levetid Det perfekte teamet: QUINT DC UPS og batterimodul
Den intelligente QUINT DC UPS-en med IQ Technology overvåker og optimaliserer batterimodulen, reduserer vedlikeholdsarbeidet og øker anleggenes tilgjengelighet. De optimalt tilpassede ladeegenskapene maksimerer også levetiden til den automatisk detekterte batterimodulen.
Ved hjelp av det integrerte Ethernet-grensesnittet kan UPS-en enkelt integreres i etablerte, industrielle nettverk.
Dine fordeler
- Evaluering av State of Health (SOH, helsetilstand) og State of Charge (SOC, ladetilstand) av det intelligente batterimanagementsystemet (BMS)
- Automatisk gjenkjenning av batterikapasitet og teknologier (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
- Overvåking av utgangsstrøm og -spenning samt manuell inn- og utkobling av anlegget
- SFB Technology utløser standard sikringsautomater selektivt, parallelt tilkoblede forbrukere arbeider uavbrutt videre
EMpro-energimåler og Rogowski-spole
Plug-and-Play energiovervåking – løsningen for det eksisterende systemet Det perfekte team: Energimåleutstyret EMpro og Rogowski-spolen
Kombinasjonen av et multifunksjonelt EMpro energimåleutstyr og Rogowski-spolen kan ettermonteres i alle standardapplikasjoner med bare noen få trinn. De innsamlede energidataene kan enkelt integreres i systemer på høyere nivå.
Dine fordeler
- Klar til energimåling i bare tre trinn takket være lettforståelig installeringsassistent
- Spar kablings- og konfigureringsarbeid gjennom direkte tilkobling av vanlige Rogowski-spoler
- Enkel idriftsetting og service med smarte nettserver- og displayfunksjoner
- Rask integrering i styre- og administreringssystemer grunnet fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser