MTP DESIGNER Kort tid til markedet og høy fleksibilitet: Med MTP DESIGNER kan MTP-kompatible moduler opprettes raskt og enkelt.

Personen sitter ved datamaskinen og lager MTP-kompatible moduler

Utfordring


Vedlegg

Økende kompleksitet og krav

I en verden i stadig endring opplever for eksempel anleggsoperatører og systemintegratorer i økende grad kortsiktige, variable kundekrav. Derfor må produksjonsanleggene tilpasses de nødvendige markedskravene i løpet av kort tid.
Med Module Type Package (MTP) får brukerne stor fleksibilitet når det gjelder modularisering av systemer. Takket være at modulene kan gjenbrukes, kan man også spare ressurser. Det tar imidlertid mye tid å automatisere moduler, og det er svært tidkrevende å integrere dem i POL. I tider med mangel på kvalifisert arbeidskraft blir det stadig vanskeligere å finne egnede spesialister. På grunn av den høye graden av manuell inngripen i modulopprettingen er det større risiko for feil.

Løsning


Logo for MTP DESIGNER med skjerm i bakgrunnen

Prosjektering gjort enkelt med MTP DESIGNER

MTP DESIGNER er et verktøy for enkel og tidsbesparende implementering av moduler i et prosessanlegg.

P&ID-er kan importeres automatisk fra verktøy for prosessteknikk, og det kan genereres en programkropp og tjenester for modulautomatisering. Modul prosjektering foregår på dette grunnlaget. Modulene er laget i samsvar med VDI/VDE/NAMUR 2658-standarden.
Samtidig genereres den lokale visualiseringen automatisk på kontrolleren basert på P&I-skjemaet, og alle grensesnitt (OPC UA-koder) er definert for senere dataoverføring. MTP-filen eksporteres deretter og overføres til operatøren, slik at den kan integreres i Process Orchestration Layer (POL).

Phoenix Contact har allerede testet MTP DESIGNER med ulike POL-leverandører som ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) og Yokogawa (CI-server).

Trinn 1: Integrering av P&ID-tegninger

Det første trinnet i MTP DESIGNER innebærer å overføre P&ID-tegningene av systemene dine. I videoen nedenfor viser vår ekspert Oleg Makarov hvordan du raskt og enkelt kan importere data fra P&ID-verktøyet til MTP DESIGNER. Dette er grunnlaget for prosjektarbeidet i MTP DESIGNER.

Trinn 2: Opprette et prosjekt

MTP DESIGNER gjør det mulig å integrere MTP-filen i POL.
PLS-programmet som er opprettet i MTP DESIGNER, overføres til PLCnext Engineer i neste trinn. Dette betyr at den genererte filen kan brukes på alle PLCnext Control, f.eks. AXC F2152. Verktøyet genererer også en lokal visualisering av modulene, noe som gjør det enkelt å ta modulene i bruk.

Produktprogrammet til modul- og prosjekteringsverktøyet inneholder to biblioteker som beskriver funksjonalitet og grensesnitt. Biblioteket "Module Type Package FB" inneholder ulike funksjonsblokker som kan brukes i PLCnext Engineer. Basert på dette kan "Module Type Package HMI"-biblioteket integreres i PLCnext Engineer, og en passende visualisering av MTP-komponentene opprettes.

Opprettelse av et eksemplarisk prosjekt i MTP DESIGNER

Interaktivt bildekart: Brukergrensesnittet til MTP DESIGNER
Prosjektstruktur
Prosjektstrukturen viser alle elementene som brukes i prosjektet. Tjenester og prosedyrer kan også opprettes og administreres innenfor dette området.
Arbeidsområde
Her vises og administreres den P&I-relaterte visningen.
Egenskaper
Her kan brukerne finne mer informasjon om objektene, for eksempel grensesnitt eller ECLASS. Det er også mulig å gjøre endringer.
Verktøy
Alle statiske og dynamiske objekter administreres her og kan settes inn i arbeidsområdet herfra.
Informasjon
I dette vinduet får brukerne mer informasjon om import og eksport av filen. Eventuelle feil i datatrafikken er også synlige i dette området.

Som anleggsprodusent trenger vi en enkel og pålitelig verktøykjede som støtter oss fra opprettelse til innsending av dokumentasjon. MTP DESIGNER gjør det mulig for oss å realisere systemene våre konsekvent og i samsvar med MTP og å implementere programvaren for kontrollsystemet. Her bruker vi også PLCnext Control fra Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Administrerende direktør
Michael Nussbaumer

Fordeler med MTP DESIGNER

  • Direkte integrering i POL, mens modulen utvides parallelt
  • Konfigurering i stedet for programmering - funksjonsblokker kan genereres automatisk fra P&ID
  • Lag raskt og enkelt tilpasset lokal visualisering for HMI-er
Nedlasting
Test MTP DESIGNER

Se selv og oppdag mangfoldet i verktøyet MTP for ditt prosjekt.

Last ned gratis prøveversjon
MTP DESIGNER Engineering-verktøy

Kontakt


Anja Lang
Anja Lang
Vertikal markedsledelse - Prosessindustri | Produktledelse
Jeg viser deg gjerne fordelene ved å bruke MTP DESIGNER til ditt prosjekt.