Modulær produksjon med Module Type Package (MTP) Enkel modul-engineering og raskere time-to-market: Med MTP kan du reagere effektivt og fleksibelt på kundenes krav.

Mennesket visualiserer modulære systemer på datamaskinen
Prosessanlegget i skumringen

Endringer i prosessindustrien

Prosessindustrien er mange steder preget av store anlegg som har vært i kontinuerlig drift i årevis uten avbrudd. Derfor er det desto viktigere å oppdage eventuelle avvik på et tidlig tidspunkt for å unngå følgeskader og for å kunne fortsette driften. Det siste blir stadig viktigere ettersom markedstrender, stigende råvarepriser og økende konkurransepress skaper tilsvarende utfordringer for den fremtidige levedyktigheten til feilfri anleggsdrift.

Modulariseringen av systemene øker fleksibiliteten med hensyn til individuelle kundekrav og rammebetingelser. På denne måten deles en prosess inn i sine enkelte deler, og modulene kartlegges hver for seg.

MTP: GameChangers for prosessautomatisering

Module Type Package (MTP) står for en produsentuavhengig standard som muliggjør standardisert og produsentuavhengig integrering av systemmoduler i automatiseringssystemer. Samtidig kan modulene kommunisere med hverandre og med kontrollsystemet på høyere nivå.

De enkelte modulene omtales som Process Equipment Assembly (PEA). Dette er selvforsynte funksjonsmoduler som kan kommunisere med hverandre via et standardisert grensesnitt. Modulene er beskrevet i MTP, driverfilen. All informasjon som en moduls funksjon og egenskaper registreres i MTP-en. Det betyr at de funksjonelle enhetene kan byttes ut og rekonfigureres på en fleksibel måte. Produksjonssystemene kan derfor settes i drift raskere og reagere mer fleksibelt på individuelle kundekrav. De enkelte PEA-ene leses og styres av Process Orchestration Layer (POL).

Som du kan se i videoen, gjør MTP, sammen med standarden NAMUR Open Architecture (NOA), det mulig for brukerne å oppnå større effektivitet og fleksibilitet i prosessene sine takket være større datatransparens.

Vårt engasjement rundt MTP

MTP-standarden ble etablert og utviklet av ZVEI og NAMUR. I dag er det PROFIBUS' brukerorganisasjon (PNO) som er ansvarlig for den kontinuerlige videreutviklingen og anvendeligheten for ulike bruksområder.

MTP videreutvikles kontinuerlig i tråd med bransjens krav. Den økende relevansen for prosessindustrien fremgår tydelig av det faktum at den tyske standarden i økende grad blir etablert globalt.
MTP-konseptet kan derfor bli å finne i IEC 63280 i fremtiden. De enkelte arkene dekker ulike emner, for eksempel det generelle konseptet, HMI-grensesnitt eller alarmkonseptet.

Phoenix Contact har støttet den kontinuerlige utviklingen av MTP i mange år som en del av ulike aktiviteter i arbeidsgrupper med andre partnere.

En mann betjener MTP DESIGNER ved skrivebordet sitt

Enkelt og modulært med MTP DESIGNER

Modulær automasjon mer fleksibel enn noensinne: MTP DESIGNER fra Phoenix Contact muliggjør rask konfigurasjon og idriftsettelse av modulære systemer. MTP-kompatible moduler genereres automatisk og integreres enkelt i kontrollsystemene.

MTP er nettopp løsningen på prosessindustriens utfordringer. Enten det dreier seg om kostnadspress, ressursforbruk eller mangel på kvalifisert arbeidskraft - alle interessenter kan dra nytte av standarden og sikre fremtidig konkurranseevne.

Anja Lang - , Vertikal markedsledelse - Prosessindustri | Produktledelse
Anja Lang
Oversikt over ulike bransjer som kan bruke MTP

Relevansen av MTP

MTP er en viktig komponent for økt effektivitet og fleksibilitet i driften i en rekke bransjer.

Den kjemiske og farmasøytiske industrien kjennetegnes for eksempel av skiftende markedskrav og mange batchprosesser som ofte krever utskifting av råmaterialer og endringer i produksjonsprosessen. For å holde prosessene så fleksible som mulig og minimere nedetiden, er det nødvendig med en modulær utforming av produksjonssystemet. Det betyr at modulautomatiseringen også kan tilpasses til en ny produksjonsserie på svært kort tid.

Men selv ved etablering av et nytt produksjonsanlegg kan MTP hjelpe til med å sette opp systemet på en tidsbesparende, modulær måte takket være reduserte prosjekteringskostnader. Det samme gjelder for utskifting av skadede moduler. For eksempel kan en defekt pumpemodul byttes ut med en ny modul som er klar til bruk umiddelbart, ettersom modulen kommuniserer med kontrollsystemet takket være MTP-standarden.

Utvikling, prosesser og vedlikehold i mange andre industrimarkeder kan optimaliseres med MTP. På åpent hav, for eksempel, styres de enkelte systemkomponentene på et skip, som motor, girkasse eller klimaanlegg, på en intelligent måte takket være standarden.

MTP er GameChangers i alle henseender

  • 50 % raskere time-to-market
  • 70 % reduksjon i prosjekteringskostnader
  • 80 % økt fleksibilitet

Fordeler for ulike målgrupper

Interaktivt bildekart: MTP-fordeler for ulike målgrupper
Modulprodusent
Takket være MTP reduseres utviklingskostnadene betydelig, og produsenten oppnår tids- og kostnadsbesparelser. Hver modul og dens betjeningsskjerm for visualiseringen beskrives kun én gang digitalt. Modulene kan da også brukes av flere brukere. Dermed kan Engineeringarbeid reduseres med opptil 70 %.
Systemintegratorer
Plug-and-Produce gjør det mulig for systemintegratorer å integrere moduler fra ulike produsenter i POL i et prosessystem med minimal teknisk innsats. Her er det en fordel med produsentuavhengige, standardiserte grensesnitt. I tillegg kan modultilpasninger utføres på en kostnadseffektiv måte uten store anstrengelser. Dette gjør det enklere for systemoperatøren å reagere på tilpassede krav.
Anleggsoperatører
Med MTP får systemoperatøren kortere time-to-market og kan reagere fleksibelt på endringer i etterspørselen gjennom hele systemets livssyklus. Uansett endringer i antall eller produktkrav kan ordrene tilpasses fleksibelt og raskt.

Kontakt

Anja Lang
Anja Lang
Vertikal markedsledelse - Prosessindustri | Produktledelse
Jeg gir deg gjerne råd om modulær automatisering av systemet ditt med MTP.
Pyramideillustrasjonen viser den skjematiske oppbyggingen av modulære automasjonssystemer

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for modulær automatisering i ditt system. Som totalleverandør av modulære automasjonssystemer forsyner vi deg med riktig maskinvare og programvare. I tillegg tilbyr vi deg omfattende rådgivning og konseptutvikling, inkludert ingeniørvirksomhet.

End-to-end engineering omfatter også å ta hensyn til tilsvarende krav til funksjonell sikkerhet, eksplosjonsbeskyttelse og Cyber Security. Det er best å bestille time nå.