Helautomatisk produksjon av koblingslister med clipx MASTER line

Din automatiseringsløsning for effektive prosesser.
System clipx MASTER line for helautomatisk produksjon av koblingslister

Maksimal effektivitet takket være helautomatisk montering av utstyr og merking

Optimaliser produksjonsprosessene dine innen automasjonsskapbygging med vår clipx MASTER line for helautomatisk produksjon av koblingslister, inkludert merking. Når monteringsskinnene er montert helt automatisk, lasermerkes hele koblingslisten uten at prosessen avbrytes. Informasjonen som kreves for produksjonen, hentes direkte fra Engineering. Takket være disse egenskapene bidrar clipx MASTER line på en avgjørende måte til prosessoptimalisering og implementering av automatiserte produksjonsprosesser innen automasjonsskapbygging.

Dine fordeler

  • Økt effektivitet og produktivitet takket være helautomatisk produksjon uten prosessavbrudd
  • Reduksjon av feil fordi data overføres fra Engineering
  • Store tidsbesparelser under merking takket være bruk av klemmer med integrerte merker
  • Høy merkingskvalitet og presisjon takket være lasermerking
System clipx MASTER line for helautomatisk produksjon av koblingslister

Din automatiseringsløsning for effektiv produksjon av koblingslister

Hele produksjonsprosessen til clipx MASTER line omfatter montering av komponentene og den påfølgende merkingen. De viktigste fordelene med systemet vårt er den helautomatiske transporten mellom de enkelte arbeidstrinnene og den parallelle utførelsen av monterings- og merkeprosesser, noe som reduserer produksjonstiden til et minimum. Bruk av Phoenix Contact rekkeklemmer fra produktseriene CLXM og CLM med integrerte merker og emballasje som er optimalisert for formålet øker effektiviteten under montering og merking.

Clipx MASTER line bidrar til å gjøre prosessene i produksjonen av koblingslister mer effektive og økonomiske og til å redusere manuelle inngrep betydelig.

Vår clipx MASTER line i detalj

Interaktiv Image Map: Systemet Clipx MASTER line for helautomatisk produksjon av koblingslister
Automatisert montering av klemmer på monteringsskinner
Den automatiserte monteringen av utstyr på monteringsskinnene foregår i dette området. Systemet har syv stativer, hvert med ti stabelplasser, slik at det kan romme opptil 70 forskjellige rekkeklemmer.
Automatisert montering av klemmer på monteringsskinner
Automatisk transport
Takket være den integrerte håndteringsenheten kan du bruke systemet vårt til å produsere koblingslister uten å avbryte prosessen mellom montering og merking. Etter montering transporteres de monterte koblingslistene automatisk til merkestasjonen. Dette endrer automatisk koblingslisten fra vertikal til horisontal orientering.
Automatisk transport
Automatisert lasermerking
I merkestasjonen merkes de monterte koblingslistene automatisk med lasermerking. Lasermerking gir robust og holdbar merking med økt slitefasthet. Ved å sammenligne de reelle måleresultatene med den digitale tvillingen oppnår man presise merkeresultater, selv ved avvik.
Automatisert lasermerking
Produksjonsinformasjon fra Engineering
Konfigurer koblingslistene med vårt clipx ENGINEER Engineeringprogram, og skriv ut produksjonsinformasjonen for systemet direkte. Dette sikrer at dataene er konsistente fra Engineering til produksjon, og reduserer risikoen for feil.
Produksjonsinformasjon fra Engineering
Innmatningstransportbånd for monteringsskinner
De manuelt kappede monteringsskinnene plasseres på transportbåndet og transporteres automatisk inn i systemet. Innmatningstransportbåndet har opptil 30 spor for monteringsskinner med og uten perforering.
Innmatningstransportbånd for monteringsskinner
Automatisert utdata
De monterte og lasermerkede koblingslistene sendes automatisk ut via en rullebane som fungerer som en utgangsbuffer. Kombinasjonen med prinsippet First-In-First-Out gjør uttaket enkelt og oversiktlig.
Automatisert utdata
Rekkeklemme med integrerte merker

Utvalg for automatisert produksjon

Våre rekkeklemmer fra produktseriene CLXM og CLM med integrerte merker er optimalisert for automatisert produksjon av koblingslister. Takket være de optimaliserte emballasjeprosedyrene er fyllings- og påfyllingsprosessene unnagjort på kort tid.

Bruk av rekkeklemmer med ferdig påsatte merker sparer mye tid. Manuelle oppgaver som å skille ut, tilordne og sneppe på plass individuelle merker under merkingen er ikke lenger nødvendig.

Automatisert produksjon uten prosessavbrudd

Infopaper
Helautomatisk produksjon av koblingslister med clipx MASTER line

Få oversikt over alle tekniske detaljer og informasjon om clipx MASTER line med vår Infopaper.

Til Infopaper
System clipx MASTER line for helautomatisk produksjon av koblingslister