Varselskilt, Ark, Fargeblanding (Mixed Color), med tekst: Høyspenningssymbol, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 25, tekstfelthøyde: 25 mm, tekstfeltbredde: 25 mm
Varselskilt
Varselskilt, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 38,18 mm, tekstfeltbredde: 44 mm
Varselskilt, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 19,09 mm, tekstfeltbredde: 22 mm
Varselskilt, Ark, gul (RAL 1018), med tekst: Høyspenningssymbol, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 9, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Varselskilt, Kort, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 38,2 mm, tekstfeltbredde: 44 mm
Varselskilt, Kort, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 76,36 mm, tekstfeltbredde: 88 mm
Varselskilt, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 52 mm, tekstfeltbredde: 105 mm
Varselskilt, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 19,09 mm, tekstfeltbredde: 22 mm
Varselskilt, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 26 mm, tekstfeltbredde: 52 mm
Varselskilt, Kort, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 38,18 mm, tekstfeltbredde: 44 mm