Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 3 m
Ventilplugg byggeform B
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Ventilplugg B (10 mm), Kobling: ukoblet, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Ventilplugg, 3-polet, Plugg rett M12, koding: A, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Friløpsdiode med holdestrømsbegrenser, kabellengde: 1,5 m, med holdestrømsbegrenser for energireduksjon
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 0,6 m