Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 5 m, for utendørs bruk, med sentralskrue i spesialstål og ekstra silikonpakning (rød)
Ventilplugg byggeform A
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Friløpsdiode, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, Kobling: ukoblet, kabellengde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Varistor 230 V, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 lysdioder, Kobling: ukoblet, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Varistor 230 V, kabellengde: 10 m
Dobbelventilpluggadapter, Universell, 4-polet, PUR/PVC, svart RAL 9005, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Z-diode og Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Z-diode, ventilpluggavstand: 0,2 m