C-SCFI 6/6,3X0,8
- Kabelsko
C-SCFI 6/6,3X0,8
- Kabelsko
3240056
Flatpluggkabelsko, gul, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Flatpluggkabelsko, gul, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Hylsefeste for krympeautomat CF 500, for flatplugg (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, bredde 6,3 mm
Hylsefeste til krympeautomat CF 500, til flatplugghylser (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, bredde 2,8 mm, lengde 5 mm
Hylsefeste til krympeautomat CF 500, til flatplugghylser (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, bredde 6,3 mm
Hylsefeste til krympeautomat CF 500, til flatplugghylser (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, bredde 4,8 mm