C-RCI 2,5/M4
- Ringkabelsko
C-RCI 2,5/M4
- Ringkabelsko
3240023
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Ringkabelsko, uisolert, 2,6 ... 6 mm2, M5
Ringkabelsko, uisolert, 10 mm2, M10
Ringkabelsko, gul, 4 ... 6 mm2, M4
Ringkabelsko, uisolert, 16 mm2, M6
Ringkabelsko, rød, 0,5 ... 1,5 mm2, M6
Ringkabelsko, rød, 0,5 ... 1,5 mm2, M3
Gaffelkabelsko, uisolert, 2,6 - 6 mm2, M5
Ringkabelsko, uisolert, 2,6 ... 6 mm2, M6
Ringkabelsko, uisolert, 10 mm2, M5