Flatstiftkabelsko, med nese, loddet hals, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, stiftbredde 4,6 mm, enkel lederinnføring med Easy-Entry, for horisontal og vertikal pressing med CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelsko
Flatstiftkabelsko, med nese, loddet hals, gul, 4 ... 6 mm2, stiftbredde 2,8 mm, enkel lederinnføring med Easy-Entry, for horisontal og vertikal pressing med CRIMPFOX-RCI 6
Flatstiftkabelsko, med nese, loddet hals, gul, 4 ... 6 mm2, stiftbredde 4,6 mm, enkel lederinnføring med Easy-Entry, for horisontal og vertikal pressing med CRIMPFOX-RCI 6
Flatstiftkabelsko, med nese, loddet hals, rød, 0,5 ... 1,5 mm2, stiftbredde 4,6 mm, enkel lederinnføring med Easy-Entry, for horisontal og vertikal pressing med CRIMPFOX-RCI 6
Flatstiftkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, stiftmål 20 x 2,8 mm
Flatstiftkabelsko, med nese, loddet hals, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, stiftbredde 2,8 mm, enkel lederinnføring med Easy-Entry, for horisontal og vertikal pressing med CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelsko, gul, 4-6 mm2, L1 = 12 mm, med montert kobberhylse, for isolasjonskrymping
Stiftkabelsko, blå, 1,5-2,5 mm2, L1 = 12 mm, med montert kobberhylse, for isolasjonskrymping
Flatstiftkabelsko, gul, 4-6 mm2, stiftmål 24 x 2,8 mm
Stiftkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, L1 = 12 mm