Koblingsboks, med 12 klemmer 2,5 mm2 i push-in-tilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 130 mm x 80 mm x 60 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsbokser
Koblingsboks, med 20 klemmer 2,5 mm2 i push-in-tilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 180 mm x 130 mm x 100 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks, med 6 klemmer 2,5 mm2 i push-in-tilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 85 mm x 83 mm x 63 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks for robust oppbygging av radiosignalsystemer for industriell bruk, IP66, 25 x 18 x 13 cm, material polykarbonat, grå, med hull, inkl. monteringsskinne, plugg og nipler, uten utstyr
Koblingsboks, med 12 klemmer 2,5 mm2 i skrutilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 130 mm x 80 mm x 60 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks, med 20 klemmer 2,5 mm2 i skrutilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 180 mm x 130 mm x 100 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks, med 6 klemmer 2,5 mm2 i skrutilkoblingsteknikk, material: ABS, grå, 85 mm x 83 mm x 63 mm, lukketype: skrudd deksel
Radioline-koblingsapparatkombinasjon, slagfast IP66-utendørshus, universell spenningsforsyning 100 ... 240 V AC, overspenningsbeskyttelse, antennegjennomføring. Type radiosignalmodul (frekvensbånd), type og antall I/O-tilleggsmoduler kan konfigureres. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
Feltkoblingsboks spesialstål