Verdt å vite ·
21.11.2025

Hva er lastkontroll? Optimalisert lastkontroll gjør det mulig å utnytte strømkapasiteten bedre og utforme ladeprosesser mer effektivt.

Håndholdt nettbrett med instrumentpanel for administrasjon av ladeparker

Kortversjon

Lastkontroll er intelligent styring og distribusjon av energi for å unngå overlast i strømnettet og redusere energikostnadene. Dette er spesielt relevant i situasjoner der mange forbrukere har behov for energi samtidig. Uten riktig styring kan det oppstå topplaster som er problematiske både for nettet og lommeboken din.

Ansatte foran PC-er i kontrollrommet i en ladepark

Hovedoppgave for lastkontroll

Hovedoppgaven til lastkontroll er å fordele den tilgjengelige energien på en slik måte at alle tilkoblede forbrukere får den energien de trenger uten å overbelaste strømnettet. Dette oppnås ved å justere produksjonen på en smart måte, basert på det aktuelle energibehovet og den tilgjengelige nettkapasiteten.

Typer lastkontroll


Det finnes ulike typer lastkontroll, og hver av dem har spesifikke fordeler og bruksområder. Hovedtypene omfatter statisk og dynamisk lastkontroll, som vi her forklarer ved hjelp av et eksempel på E-mobilitet.

Visualisering av lastkontroll: fire elbiler ved ladestasjoner med søylediagram for total effekt

Statisk lastkontroll
Statisk lastkontroll fordeler den maksimalt tilgjengelige effekten jevnt over alle ladepunktene. Ladeeffekten er fast og forblir konstant, uavhengig av strømforholdene. Dette kan være spesielt nyttig for mindre installasjoner eller områder der det er tilstrekkelig med en jevn fordeling. Fordelen ligger i systemets enkelhet og forutsigbarheten i ladeprosessene. Det kan imidlertid føre til ineffektiv kapasitetsutnyttelse sammenlignet med dynamiske tilnærminger.

Dynamisk lastkontroll
Dynamisk lastkontroll tilpasser derimot ladeeffekten fleksibelt til den aktuelle nettbelastningen og strømforbruket til andre forbrukere i bygningen. Dette muliggjør optimal utnyttelse av tilgjengelig energi og forhindrer effektivt topplast. Et dynamisk system er ideelt for større installasjoner der behovet for strøm kan variere mye. Ulempen kan være større kompleksitet i implementeringen, men dette oppveies av besparelser i energikostnader og unngåelse av dyre topplaster.

Fordeler:

Effektiv lastkontroll har mange fordeler for både private husholdninger og bedrifter.

Kostnadsreduksjon
Ved å unngå topplast, som kan føre til høye påslag på strømregningen, sparer både private brukere og bedrifter betydelige beløp.

Økt effektivitet
I stedet for å la nettkapasiteten stå ubrukt, utnytter et godt system reservene optimalt og forbedrer miljøbalansen.

Fordeler for bedrifter
Bedriftene drar nytte av økt driftssikkerhet og fleksibilitet. Energidistribusjonen kan planlegges på en slik måte at den forstyrrer driften i minst mulig grad.

Implementering

Implementeringen av et laststyringssystem krever nøye planlegging og tilpasning til brukerens spesifikke behov.

Velge riktig system
Når du skal velge mellom et statisk og et dynamisk laststyringssystem, er kravene til stedet avgjørende. Små installasjoner klarer seg ofte med et statisk system, mens dynamiske systemer egner seg for store installasjoner.

Trinnvis realisering
Selve implementeringen kan skje trinnvis ved at man først oppretter ladeinfrastrukturen og deretter legger til intelligente kontrollsystemer. Et tett samarbeid med spesialister kan forhindre feilbeslutninger og maksimere systemeffektiviteten.

Flyfoto av GP Joule-selskapets parkeringsplass

Applikasjonseksempel

Ladepark med intelligent lastkontroll: GP Joule bruker solenergi, vindkraft og biogass til å lade elbiler, og har utviklet en fleksibel løsning for lastkontroll for sin bedriftsparkering med Phoenix Contact.

Ladepark med elkjøretøy og solcellepaneler på taket

Fremtiden for lastkontroll

Etter hvert som trenden mot E-mobilitet fortsetter, blir lastkontroll stadig viktigere. I tillegg til tradisjonell nettoptimalisering dukker det opp ny teknologi som understreker behovet for dynamiske løsninger.

Integrering av fornybar energi
Integrasjonen av solenergianlegg kan gi de neste store sprangene i effektivitet. Teknologien gjør det mulig å maksimere egenforbruket og redusere belastningen på strømnettet ytterligere.

Viktigheten av intelligente kontroller
I takt med at digitaliseringen av energistyringen skrider frem, øker også betydningen av intelligente styringsløsninger. Digitale kontrollsystemer reagerer på nettkravene i sanntid, sparer kostnader og stabiliserer strømnettet.

Fasit:

Effektiv lastkontroll er avgjørende for en fremtidsrettet, bærekraftig og kostnadseffektiv utnyttelse av strømkapasiteten ved lading av elkjøretøy. Ved å velge riktig system og implementere det på en klok måte kan både private brukere og bedrifter oppnå betydelige fordeler som tar hensyn til både økonomiske og økologiske aspekter. Innføringen av teknologiske nyvinninger og fornybar energi vil fortsette å revolusjonere dette området og øke effektiviseringspotensialet ytterligere.

Forfatter: Phoenix Contact

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag